You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Användningsområden

Användningsområden

Pastöriseringssystem

Ånginjekterade pastöriseringssystem alstrar stora mängder av stötar och vibrationer.

  • TCC-givarens konstruktion är robust och slitstark även för denna typ av applikation

Temperaturkontrollen är avgörande för en noggrann eliminering av bakterier. En dålig pastörisering kan leda till att hela produkten går förlorad.

  • Automatiserar vid mätningsosäkerhet genom TCC-givarens kalibreringskontrollfunktion

CIP-enhet

CIP-processer involverar multipla cykler med heta och kalla vätskor för att säkerställa en ordentlig rengöringsprocess. Denna termiska chockverkan kan leda till att temperaturinstrument avviker och på så sätt skapar mätosäkerheter.

  • TCC-givaren är beständig mot termisk chockverkan tack vare konstruktionen av det avkännande elementsystemet
  • Den stora lysdioden på kåpan är en visuell indikering av mätningsosäkerheten

Kalla lagringskärl

Kondensering i kalla lagringstankar kan orsaka inträngande fukt i traditionella "huvudkammare / hockeypuck"-givare.

  • Den i ett stycke förseglade konstruktionen av TCC-givaren förhindrar inträngande fukt

Temperaturkontroll är avgörande för produktens kvalitet.

  • Automatiserar vid mätningsosäkerhet genom TCC-givarens kalibreringskontrollfunktion

Tankgårdar

Varje tank har flera mätpunkter, bl.a. temperatur, nivå, tryck, konduktivitet, o.s.v. Varje instrument behöver kablar och signalberarbetning för produktionen.

  • TCC-givaren är utrustad med IO-Link för att kunna tillhandahålla ett digitalt nätverk för en kostnadseffektiv installation.
  • De dubbla mätningsvärdena från en TCC-givare kompletterar redundanta mätningar utan extrakostnader