Självövervakande temperaturgivare TCC
Litar du på dina temperaturinstrument?
Temperaturmätning är en av de viktigaste mätningarna som används i processtyrningen. I livsmedels- och dryckesindustrin är exakta och stabila temperaturmätningar livsviktiga för en god produktkvalitet och säkerhet. Men vad händer om din processtemperatur är oprecis?
TCC-givaren från ifm är konstruerad för att tackla utmaningarna från typiska temperaturprodukter
![]() |
Givarens tillstånd indikeras på ett ögonblick "Kalibreringövervakningsteknologin" ger en övervakning i realtid av instrumentets noggrannhet. TCC-givaren signalerar avvikelser från användarspecifika toleranser elektroniskt och även visuellt när lysdioden växlar till blått. |
![]() |
IO-Link ger en detaljerad inblick i processen Utnyttjandet av digital kommunikation ger en bättre mätningsprecision och pålitlighet än en analog kommunikation eftersom den inte har signalförluster. |
![]() |
Hölje i ett stycke förhindrar inträngande fukt En stor bidragande faktor till oprecisa instrument är inträngande fukt. Den helsvetsade 316 TCC-konstruktionen av rostfritt stål eliminerar risken för inträngande fukt. |
![]() |
Ett brett utbud av olika problängder och anslutningar 1,5” och 2” triclamp, 6 mm diameter, och G1/2” hygienisk processanslutning med problängder upp till 550 mm passar till de flesta applikationerna. |
![]() |
Smart diagnostik övervakar precisonen Två RTD-element i spetsen reagerar på temperaturskiftningar i motsatta riktningar och mikroprocessorn övervakar dem för att upptäcka eventuella försämringar i mätningsprecisionen. |