- TCC
- FAQs
FAQs
Fråga: Hur skiljer sig TCC-givarens duala RTD-elementsystem från ett typiskt redundant RTD-system?
Svar: På typiskt vis innehåller det duala RTD-systemet två PTC-element (motståndet ökar med stigande temperatur). Det är troligt att dessa element kommer från samma produktionsserie och har utsatts för samma driftförhållanden. Sannolikheten att båda elementen avviker på samma nivå är stor och därför förblir eventuella skillnader i mätningarna små. Det innebär att det inte är sannolikt att något larm eller varning utfärdas.
TCC-givarens duala elementsystem består av en PTC och en NTC (motståndet sjunker med stigande temperatur). Om en avvikelse inträffar kommer den därför att ske i motsatta riktningar. Den integrerade kalibreringskontrolldiagnosen kommer att upptäcka detta och varna användaren.
Fråga: Hur kan man jämföra TCC-givarens kalibreringskontroll med en temperaturgivare med Curie-punktkalibrering?
Svar: Ett Curie-punktkalibreringssystem använder material som endast ändrar sitt fysiska tillstånd vid en enskild referenspunkt. Vid denna punkt utvärderar det den uppmätta temperaturen och justerar den vid behov. TCC-givarens kalibreringskontroll utvärderar mätvärdet tvärs genom givarens alla områden, -13...320 F (-25...160 C). Med en Curie-punktkalibreringsgivare, såvida processtemperaturen aldrig uppnår kalibreringstemperaturen, sker aldrig en kontroll.
Fråga: TCC-givarna har inga tryckknappar. Hur ändrar jag då mätskalan eller avvikelsevarningen och larmgränserna?
Svar: LR-Device (QA0011) är ifm:s programvara för att konfigurera givare. Den kan användas med en USB (E30390)-kabel som är ansluten till en bärbar dator. Givarna kan även konfigureras externt med hjälp av IO-Link.
Fråga: Vad betyder lysdiodernas olika färger?
Svar: När TCC-givarens lysdiod lyser grönt är den i normaldrift. Om givaren upptäcker ett fel i mätningen börjar lysdioden lysa rött. Om den uppmätta temperaturen avviker från det förväntade värdet växlar lysdioden till blå färg. Detaljer om utgångsfunktionen i dessa tillstånd hittar du här.