You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. TCC
  2. Teknologi

Teknologi

Mätningssystem
Konstruktionen av TCC -instrumentserien omfattar två avkännande element som automatiskt upptäcker och skickar en varning om en signalavvikelse inträffar. PTC (Positive Temperature Coefficient)-elementet ökar sitt motstånd vid ökande temperaturer. NTC (Negative Temperature Coefficient)-elementet minskar sitt motstånd vid ökande temperaturer.

Eftersom PTC och NTC reagerar till temperaturändringar i motsatta riktningar, är mikroprocessorn kapabel att mäta differensen mellan två element och varna användaren för en potentiell försämring av mätningens exakthet.

Spetsens konstruktion
ifm använder en högteknologiskt tillverkad konstruktion med en tunn film på spetsen och två RTD-element.

  • RTD-elementen är fästa till en tunnfilmsbärare för att minska den termiska massan från elektriska ledare
  • Filmbäraren och RTD-elementen är fästa till en enhetsbärare för att kunna positionera elementen exakt och för att utöva ett konstant tryck mot höljets innervägg
  • Konstruktionen tillåter en direkt och konstant kontakt till höljet, vilken minimerar separationen mellan RTD-elementen och processmediet. Resultatet blir en snabb och repeterbar respons!

Kåpa i ett stycke

TCC-givaren har en helsvetsad och hermetiskt sluten konstruktion av 316-rostfritt stål med kapslingsklass IP69K. Denna konstruktion utesluter risken för inträngande fukt -- en bidragande orsak för instrumentavvikelser.

Till skillnad från traditionella instrument med en huvudkammare och "hockeypuck"-givare som måste fältkablas och anpassas (kalibreras), levereras denna TCC-konstruktion i ett stycke redan komplett kalibrerad.

  • Den är komplett hopmonterad och kalibrerad tack vare en flerbads-kalibreringsprocess som utgör en del av hela tillverkningen. Ladda ner ett "free factory"-certifikat från vår webbsida
  • Den angivna exaktheten gäller hela enheten -- man behöver inte lägga till varje komponents exakthet.
  • Beställningen är enkel med ett sexsiffrigt artikelnummer
  • Förhindrar oplanerade produktionsavbrott p.g.a. givarfel, ökar produktiviteten och vinstmarginalerna

Digital kommunikation

Varje TCC-givare levereras med en traditionell 4…20 mA analog utgång samt den senaste digitala kommunikationstekniken med IO-Link. Utnyttjandet av digital kommunikation ger en bättre mätprecision och -pålitlighet jämfört med en analog kommunikation eftersom inga signaler går förlorade.

IO-Link ger en inblick i dina processers status

  • Kontinuerlig övervakning av process- och referenstemperaturen
  • Installationsdatum
  • Händelselogg för kalibreringskontrollstatus, drifttimmar och elektronikens temperatur
  • Temperaturhistogram längs hela skalan

Kalibreringskontrollstatus
Den större lysdiodskupolen på TCC-givaren ger en snabb indikering om givarens tillstånd.

  • Övervakar mätosäkerheten dygnet runt mellan kalibreringsintervallen
  • Minimerar produktionsförluster/kvalitetspåverkan som följd av oprecisa mätningar mellan kalibreringsintervallen
  • Eliminerar fel som orsakas av manuella mätningar eller manuell datalagring med automatisk dataloggning
  • Minskar potentiellt antalet formella kalibreringsverifikationskontroller

Grön
Normal drift. Övervakar kalibreringskontroller och diagnoser

  Temperatur (PT) Referenstemperatur (NTC) Kalibreringskontrollstatus (OUT1) Analog signal (OUT2)
Kalibreringskontroll
Diagnoser

Blå
Varningsläge. Signalerar en varning.

  • Specificerad kalibreringskontrollgräns överskriden
  • Referenselement (NTC) felaktig
  • Kalibreringskontrollfunktion ej tillgänglig
  Temperatur (PT) Referenstemperatur (NTC)* Kalibreringskontrollstatus (OUT1) Analog signal (OUT2)
Kalibreringskontroll Av

* Om det föreligger ett felaktigt referenselement kan inte NTC-temperaturvärdet tillhandahållas.

Röd
Felläge. Diagnosfel signalerad.

  • Mätningselement (PT) defekt
  • Brutna lödfogar på elementen
  • Övertemperaturskydd (> 230 C processtemperatur)
  Temperatur (PT) Referenstemperatur (NTC) Kalibreringskontrollstatus (OUT1) Analog signal (OUT2)
Kalibreringskontroll ** Av 21,5 mA eller 3,5 mA

** NTC-temperaturvärdet tillhandahålls endast via IO-Link.