• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Tlačni senzorji po vrstah uporabe
  2. Novice
  3. Elektronski manometer PG

Elektronski manometer s pametnim prikazom tlaka

Tlačni senzor ifm se že vrsto let izkazujejo kot zanesljiva rešitev v najrazličnejših industrijskih in higienskih aplikacijah. Elektronski manometer PG je zdaj prenovljen in se ponaša z novimi in izboljšanimi funkcijami.
Večbarvni LED zaslon omogoča jasno in nedvoumno vizualizacijo razponov tlaka, preklopnih točk ter najmanjših in največjih vrednosti. Mehanske kazalnike, ki so nagnjeni k napakam, nadomeščajo trpežne in dobro vidne LED diode. Ta tehnološki napredek zagotavlja večjo jasnost in zanesljivost.

Podrobno o elektronskem manometru

Prednosti izdelka

Kombinirani manometer in elektronski senzor tlaka
PG združuje odlično čitljivost zaslona manometra in prednosti elektronskega senzorja tlaka, kar pomeni natančen senzor tlaka z obsežnimi možnostmi vizualizacije.

Pametni LED zaslon
Večbarvni LED-obroč omogoča jasno in nedvoumno vizualizacijo razponov tlaka, preklopnih točk ter najmanjših in največjih vrednosti. Izkoristite prilagojene možnosti vizualizacije in prilagodite delovna območja svoji specifični vrsti uporabe prek IO-Linka. Ni več treba ročno označevati delovnih območij kot pri običajnih manometrih. Poleg tega je procesna vrednost prikazana tudi kot številčna vrednost. PG17 vam omogoča izbiro, ali želite prikazati tlak ali temperaturo.
Po namestitvi lahko zaslon senzorja mehansko poravnate – ne glede na položaj namestitve.

Higienske in industrijske različice naprav
Za izpolnjevanje zahtev higienskih in industrijskih vrst uporabe smo razvili dve ločeni različici z različnimi tehničnimi lastnostmi in odobritvami, ki vam pomagata doseči najboljše možne rezultate v vsakem primeru.

Odporna keramična merilna celica
Elektronski manometer odlikuje odporna keramična merilna celica, ki povečuje varnost in zaupanje pri kritičnih vrstah uporabe.

Več informacij o merilni celici

Izjemna varnost pri higienskih vrstah uporabe
Higienska različica je stalno odporna na temperaturo medija do 150 °C, temperaturo pa oddaja prek IO-Linka. Dinamične temperaturne spremembe, ki se pojavljajo v procesih CIP, so kompenzirane.

Pametni LED zaslon

Podrobnosti o izdelku

Različica Higienska različica PG17xx Industrijska Različica PG14xx
Merilna območja -1...40 barov -1...400 barov
Vgrajeno merjenje temperature medija
Izhodna temperatura naprave
Najv. temperatura medija Trajno vzdrži do 150 °C Trajno vzdrži do 80 °C
Izravnava temperature
Procesni priključek Aseptoflex-Vario G ½“
Merilna celica Keramična merilna celica Keramična merilna celica
Odobritve** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Cena
** Vsi naši izdelki imajo standardno oznako CE, cULus, CPA in UKCA

Primeri uporabe

Sistemski priključek

Dodana vrednost zahvaljujoč IO-Linku

Informacije in možnosti prek IO-Linka

Poleg tipičnih funkcij, kot sta nastavljanje parametrov in prenos procesne vrednosti, manometer ponuja dodatne informacije in možnosti prek IO-Linka:

  • optimizacija zaslona (svetlost, barva, do 5 postavitev)
  • najmanjši in največji pomnilnik, števec
  • temperatura naprave

Prenos podatkov brez izgub
IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub, saj so pri digitalni komunikaciji izgube pri pretvorbi izključene. Zunanji vplivi, kot so magnetna polja, ne vplivajo na prenos podatkov. IO-Link zagotavlja tudi diagnostične podatke.

Transparentni procesi
Trenutni tlak se natančno in z visoko ločljivostjo izpisuje prek IO-Linka. Zaradi tega je preprosto vedno spremljati procese. Poleg tega se temperatura medija pošilja ciklično prek IO-Linka (PG17xx).

Prilagodljiva konfiguracija na daljavo ali neposredno na vmesniku HMI
Tlačni senzor lahko hitro in enostavno konfigurirate prek IO-Linka – tudi na daljavo ali med delovanjem.

Načrtujete zamenjavo naprave?
Funkcija varnostnega kopiranja in obnovitve samodejno varnostno kopira in obnovi nize parametrov – zamenjati je treba samo napravo.

Sodobna namestitev v primerjavi s klasično namestitvijo

 
Elektronski manometer PG

Mehanski manometer

Tlačni senzor
(brez zaslona)
    Pogosto se uporablja v kombinaciji
Merilna celica Robustna in higienična keramična merilna celica Mehanski merilni element Merilna celica iz keramike ali iz nerjavnega jekla
Zaslon Zaslon z LED obročem

LED obroč lahko nastavite individualno
Mehanski kazalec:
ročno označevanje delovnih območij
Ohišje Ohišje iz nerjavnega jekla, zaslon se lahko obrne za 320° Ohišje iz nerjavnega jekla Ohišje iz nerjavnega jekla
Izhodi Digitalni (IO-Link)
Analogni 4...20 mA
Izhodni signali so mogoči samo v kombinaciji z dodatnim pretvornikom tlaka Preklopni izhod
Analogni 4...20 mA
Digitalni (IO-Link)
Funkcije in posebne značilnosti Vgrajeno merjenje temperature (PG17xx)

Izravnava temperature

32-bit ločljivost IO-Linka (20.000 korakov)
Mehanski manometri pogosto zahtevajo polnjenje ohišja, ki lahko pušča in onesnažuje proces.

Mehanski kazalniki so občutljivi na poškodbe in premike
Izmerjene vrednosti, prenesene v PLC, so natančnejše od tistih, ki jih prikazuje analogni manometer
Integracija sistema Hitra in preprosta integracija ene komponente Integracija vsaj dveh komponent (mehanski manometer + senzor) Če želite prikaz, je potreben dodaten manometer
Napajanje 24 V DC je zahtevano 24 V DC je zahtevano

Pogosta vprašanja

Izdelki