- Tlačni senzorji po vrstah uporabe
- Novice
- Industrijski tlačni senzor PL
Poravnani tlačni senzor za industrijske vrste uporabe
Prava izbira za omejene prostore in viskozne medije
Kjer se viskozni mediji, kot so lepilne snovi, lepila ali tesnila, prenašajo po ceveh pod natančnim in visokim tlakom, je kompaktni prenosnik tlaka G1/2 PL15 idealna izbira.
Raziščite značilnosti PL15 v našem interaktivnem modelu.
Kaj pravijo naše stranke
»Poravnana zasnova PL15 preprečuje mrtev prostor, v katerega bi lahko zašel medij. Ostanki barve ali po izpiranju se ne morejo kopičiti in ogroziti kakovosti naših barv.«
Vodja vzdrževanja -Relius Farbenwerke GmbH
»Keramična merilna celica trajno vzdrži zahtevne, abrazivne medije in omogoča dobro dolgoročno stabilnost.«
Stranka v proizvodnji keramike
»Zaradi majhnosti enote PL15 lahko zmanjšamo prostor okoli merilne točke, zaradi česar je naša naprava kompaktnejša, nameščanje in odstranjevanje senzorja pa je še vedno preprosto.«
Riko Slodowitz – mlajši produktni vodja pri ABEL GmbH
»IO-Link vedno zagotavlja natančen prenos tlaka brez izgub do krmilnega sistema. Dodatna prednost za nas je dodaten temperaturni izhod, ki odpravi potrebo po dodatni merilni točki«.
Maximilian Meurer – Inženir za merjenje in nadzor pri EnviroFALK GmbH.
Primeri uporabe
Brez kopičenja materiala, brez okvar zaradi trkov
RELIUS Farbenwerke GmbH je vodilni proizvajalec barv in lakov v Evropi. Barve se shranjujejo v velikih rezervoarjih in se dozirajo prek sistema vkalupljenja. Za doseganje tega voda potisne kalup iz začetne postaje do sprejemne postaje v polnilni napravi. Ko je postopek polnjenja končan, stisnjeni zrak potisne kalup nazaj v začetno postajo in iztisne splakovalno vodo iz cevi. Natančen položaj kalupa v začetni in sprejemni postaji se določi s tlačnimi senzorji. Ker je med senzorjem in kalupom le malo prostora, sta občasno v stiku.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-relius.png?v=1981150846)
Tlačni senzor PL15 v proizvodnji keramike
V proizvodnji keramike se uporablja loščenje za apreturo površine večine izdelkov. Odvečni lošč iz postopka pršenja se zbere s pomočjo vodne zavese in dovede do postopka obdelave. V nižje nameščenih delih naprave se preostala voda loči od keramičnih trdnih delcev prek filtrirne stiskalnice. Popolno ločitev je mogoče doseči samo, če so vse filtrirne krpe povsem delujoče.
Tlačni senzor PL15 določa držalni tlak stiskalnice, ki daje informacije o stanju filtrirnih krp. Stranka lahko natančno načrtuje vzdrževanje in zagotovi učinkovito ločevanje ter ponovno uporabo vode in keramike.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-keramik.png?v=1981149681)
Potrebno je manj prostora za namestitev in manj merilnih točk
Proizvajalec ABEL GmbH je specializiran za visoko učinkovite diafragemske črpalke, primerne za abrazivne in agresivne medije, kot so tisti, ki jih srečamo v rudarskem sektorju. Senzorji se uporabljajo za neprekinjeno spremljanje tlaka in temperature hidravlične tekočine in črpanega medija, da se prepreči pregrevanje ali preobremenitev črpalke.
»Svoje črpalke razvijamo z namenom, da ponudimo svojim strankam najzanesljivejše črpalke z minimalnimi prostorskimi zahtevami.«
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-abel.png?v=1981137769)
Večja natančnost, manj merilnih točk
Že več kot 30 let družba EnviroFALK GmbH snuje in proizvaja sisteme za čiščenje vode v različnih panogah po svetu.
Podjetje uporablja tlačni senzor PL15 za različne vrste uporabe, vključno z večstopenjskim filtrirnim sistemom. V prihodnosti se bo senzor uporabljal tudi za hidrostatično merjenje ravni v različnih rezervoarjih, kar bo zmanjšalo število vrst v sistemu in stroške hrambe.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-envirofalk.png?v=1981139394)
Dodatne tipične vrste uporabe
- Uporaba in doziranje lepil, lepilnih snovi, pene in drugih visoko viskoznih medijev
- Uporaba v snežnih topovih: Poravnana zasnova zagotavlja, da je mogoč izpust vode v visokotlačnem krogotoku in da ne zmrzne v procesnem priključku
- Uporaba v sistemih za čiščenje delov: Poravnana zasnova enote PL15 preprečuje zamašitev tlačnega kanala, npr. zaradi ostružkov ali pene
- Uporaba v medijih, ki vsebujejo trdne delce, npr. pri obdelavi odpadne vode
Sistemski priključek
Koncept tesnjenja
Koncept tesnjenja je odvisen od načina namestitve senzorja.
- Prilagoditev na obstoječi varilni adapter
V kombinaciji z O-obročem je mogoče senzor PL uporabljati na tesnilnem robu pri tlaku do 60 bar. Pri tlakih >60bar se uporablja tesnilo med ohišjem in procesnim priključkom. - Uporaba varilnega adapterja ifm E30509
Pri uporabi varilnega adapterja ifm se oblikuje tesnilni rob kovina na kovino neposredno na konici senzorja. To preprečuje, da bi tekoči medij, kot so barve ali laki, vstopili v območje navoja merilnega priključka pod visokim tlakom, da bi se tam kopičili ali mešali z nadaljnjim medijem ali ga onesnažili v nadaljevanju procesa. - Namestitev v blok ali cev
Pri nameščanju v standardno ½ navojno luknjo se uporablja tesnilo med ohišjem in procesnim priključkom.
Dodana vrednost zaradi IO-Linka
Izgube ob pretvorbi so izključene zaradi digitalne komunikacije, zunanji vplivi, kot so magnetna polja, pa ne vplivajo na kakovost signala.
Krivulja tlaka se stalno nadzoruje in omogoča, da lahko vedno spremljate svoje procese. Ker oddajnik prenaša tudi temperaturo medija, ni potrebe po drugi merilni točki.
Tlačni senzor je mogoče konfigurirati hitro in preprosto prek IO-Linka.