- Kapacitivni senzorji po vrstah uporabe
- Avtomatizacija tovarn
Avtomatizacija tovarn
Senzor | Ohišje | Električna zasnova | Območje zaznavanja | Mehanska zasnova | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
do 12 mm | • Ohišje iz nerjavnega jekla • pročelje PEEK |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 30 mm | • Plastično ohišje • Plastično pročelje |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 40 mm | • Ohišje iz nerjavnega jekla • Plastično ohišje • Plastično pročelje |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | možnost namestitve 12 mm neporavnano | Za preprosto namestitev z nameščanjem prilagodilnikov in kabelskih vezic |
|
![]() KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
možnost namestitve 12 mm neporavnano | Za preprosto namestitev z nameščanjem prilagodilnikov in kabelskih vezic |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Območje merjenja ravni 200 mm |
Tritočkovni senzorji nivoja v eni enoti |
|
|
![]() AC/DC |
Različna okrogla in pravokotna ohišja | • AC/DC | do 60 mm | • Plastično ohišje • Plastično pročelje |
|