• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Kapacitivni senzorji po vrstah uporabe
  2. Industrija plastike

Plastična industrija

Ohišje senzorja Ohišje Električna zasnova Območje zaznavanja Funkcija izhoda Točke, ki se upoštevajo

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
navidezno poravnano
• 0,5...30 mm
neporavnano
• običajno odprto
• običajno zaprto
  • Preprosto prilagodljivi domet zaznavanja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Uporaba pri visokih temperaturah
  • Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
navidezno poravnano
• 0,5...30 mm
neporavnano
• Možnost izbire
  • Preprosto prilagodljivi domet zaznavanja
  • S prikazom signala za popolno točko preklopa
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Uporaba pri visokih temperaturah
  • Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
navidezno poravnano
• 0,5...40 mm
neporavnano
• običajno odprto
• običajno zaprto
  • Preprosto prilagodljivi domet zaznavanja
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Uporaba pri visokih temperaturah
  • Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
navidezno poravnano
• 0,5...40 mm
neporavnano
• Možnost izbire
  • Preprosto prilagodljivi domet zaznavanja
  • S prikazom signala za popolno točko preklopa
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Uporaba pri visokih temperaturah
  • Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni

KN
M30 • DC PNP • Programirljiv • Potisni gumb
  • Za uporabo v strojih za plastiko in kristalizatorjih
  • Zaznavanje nivoja granulatov do 250 °C
  • Zaslon LED za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
  • Odporno na elektrostatično razbremenitev

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Območje merjenja ravni 200 mm • Programirljiv
  • Neprekinjeno merjenje ravni od zunaj
  • Brez stresa, ki ga povzroča medij, zaradi brezstičnega zaznavanja
  • Tritočkovni senzorji nivoja v eni enoti
  • Nakopičeni material je mogoče zaznati in sporočiti, da se izboljša kakovost procesa
  • Povezovanje več KQ10 prek IO-Linka