- Kapacitivni senzorji po vrstah uporabe
- Pregled tehnologije
Pregled tehnologije
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/01-technology-overviews-capacitive.png?v=-922298483)
Kapacitivni senzorji zaznavajo vse materiale stično ali brezstično. S kapacitivnimi približevalnimi senzorji ifm lahko uporabnik prilagodi občutljivost za zaznavanje tekočin ali trdnih delcev tudi skozi nekovinske rezervoarje ali posode.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/02-technology-overviews-capacitive.png?v=-922297479)
Kondenzator, sestavljen iz dveh plošč, ustvarja elektriko med ploščama, kadar je napajan. Vsak material, ki vstopa v to polje, spremeni kapacitivnost na teh ploščah.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/03-technology-overviews-capacitive.png?v=-922296475)
Kondenzator je lahko sestavljen tudi iz ene plošče.V tem primeru je druga »plošča« ozemljitev.
Vsi kapacitivnisenzorji imajo enake osnovne komponente:
- Ohišje – različne oblike, velikosti in sestavni materiali
- Osnovni senzorni element – se razlikuje glede na tehnologijo
- Elektronika – ovrednoti, kar senzor zazna
- Električna povezava – zagotavlja napajanje in signal(e)
V primeru kapacitivnih senzorjev je osnovni zaznavni element kondenzator z enojno ploščo, pri kateri je povezava ozemljena. Če se ciljni predmet premakne v območje zaznavanja, se spremeni kapacitivnost in izhod se preklopi.
- Kondenzator
- Povezava
- Zaznavno pročelje
Vplivi na območje zaznavanja
Naši podatkovni listi določajo 3 različne razdalje zaznavanja.
- Območje zaznavanja se nanaša na nazivno območje, določeno med razvojem, in temelji na ciljnih predmetih določene standardne velikosti in materiala.
- Dejansko območje zaznavanja upošteva odstopanja komponent pri sobni temperaturi in je v najslabšem primeru 90 % nazivnega območja zaznavanja.
- Delovne dolžine upoštevajo tudi zamik točke preklopa zaradi vlage, povečane temperature itn. in so v najslabšem primeru 90 % dejanskega območja zaznavanja. To je razdalja, ki jo je treba oceniti, če je razdalja zaznavanja kritična.
Območje zaznavanja | |
---|---|
Razdalja zaznavanja (mm) | 4 |
Dejanska razdalja zaznavanja Sr (mm) | 4 ± 10% |
Delovna dolžina (mm) | 0...3.25 |
Manj pogosta kot velikost ciljnega predmeta je njegova ciljna oblika. Težko je zagotoviti faktor popravka na podlagi oblike, zato je treba preizkušanje izvesti, kadar je razdalja zaznavanja kritična.
Nenazadnje je najpomembnejši krivec za vpliv na območje zaznavanja dielektrična konstanta ciljnega predmeta. Pri kapacitivnih senzorjih nivoja je material preprosteje zaznati, če je dielektrična konstanta večja. Kot splošno pravilo velja, če je dielektrična konstanta > 2, mora biti material zaznaven. V nadaljevanju je navedena splošna smernica za dielektrično konstanto za nekatere materiale. Ti podatki so samo za referenco.
Slika prikazuje splošni vpliv oblike.
Kapacitivni senzorji za zaznavanje nivoja
Za uspešno zaznavanje nivoja z uporabo kapacitivnih senzorjev poskrbite, da:
- posoda ni kovinska
- je stena posode debela manj kot ¼” – ½”
- ni kovin v neposredni bližini senzorja
- je sprednji del senzorja nameščen neposredno na steno posode
- sta senzor in posoda ozemljena z istim potencialom
![]() |
![]() |
Zaznavanje visoke in nizke ravni delcev | Zaznavanje visoke in nizke ravni tekočine |