You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitivni senzorji po vrstah uporabe
  2. Kemično odporni

Kemično odporni kapacitivni senzorji

Senzor Ohišje Električna zasnova Območje zaznavanja Mehanska zasnova Točke, ki se upoštevajo


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

do 12 mm
  • Ohišje iz nerjavnega jekla
  • Pročelje PEEK
  • Imunost na visoki šum
  • Na voljo so poravnane in neporavnane različice
  • Prilagoditev potenciometra


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
do 8 mm
  • Odporno PP plastično ohišje
  • Imunost na visoki šum
  • Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprta
  • Jasno vidni pokazatelji stanja preklopa prek obroča LED