• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Controladores

Controladores ecomatmobile

Compacto e flexível

Potente:
Controlador de 32 bits, memória grande e conectividade CAN
Robusto:
Resistente a vibração, umidade e temperaturas ambientes extremas
Seguro:
Versões para o uso em aplicações
relacionadas à segurança
Fácil:
Programação padronizada
segundo IEC-61131-3 via
CODESYS
Flexível:
Portas I/O configuráveis:
digital, alógica, PWM

ecomatController

Controladores móveis potentes para diversas tarefas

Microcontroladores potentes de 32 bits garantem tempos de ciclos muito curtos. A grande memória dos programas permite processar programas de aplicação complexos. Um segundo microcontrolador integrado monitora importantes funções do sistema. Além de entradas e saídas digitais, o controlador também conta com portas analógicas. Além disso, é possível usar entradas para sinais rápidos de até 30 kHz. Todas as entradas e saídas estão protegidas contra interferências e sobrecarga. Fontes de alimentação de tensão ampla permitem o uso em redes elétricas próprias de 12 e 24 V.

Funções de gateway

Quase todos os controladores possuem várias interfaces CAN. Através dessas interfaces CAN são enviados dados por meio de protocolo CANopen, por exemplo para os módulos descentrais de entrada e saída ou para uma unidade de diálogo. Controladores com mais de uma interface CAN também podem ser usados como gateway. Com isso é possível por exemplo, processar diretamente dados de controle e de diagnóstico de motores diesel com o protocolo SAE-J1939.

Programação segundo IEC 61131-3

A programação através do CODESYS conforme IEC 61131-3 permite uma programação mais clara e fácil para o usuário. Bibliotecas funcionais estão disponíveis para as funções especiais de hardware (ex.: gateway SAE J1939 / CANopen).

Controladores móveis

• Interfaces potentes para diversas tarefas de comunicação
• Homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor alemão)
• Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3

Controlador para o uso em cabines e em quadros de distribuição

• Interfaces potentes para diversas tarefas de comunicação
• Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3

Controladores com altas exigências de proteção