• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Sensores de temperatura

Sensores de temperatura

Sensores para máquinas móveis

Apropriado:
Transmissor de temperatura com saída de corrente ou de tensão ou PT1000
Versátil:
Selecionável entre versão de encaixe M12, DEUTCH e AMP
Econômico:
Tensão de operação a partir de 8 V
Robusto:
Alta resistência à pressão até 400 bar
Simples:
“Plug and play” através de faixas de medição pré-ajustadas
Flexível:
Diferentes conexões de processo e comprimentos de instalação

Sensores de temperatura na hidráulica e pneumática sob controle

Os transmissores de temperatura compactos dos modelos TA/TU/TM estão projetados especialmente para o uso em máquinas móveis. Os sensores são altamente precisos graças ao ajuste interno de fábrica do elemento PT e da eletrônica. Especial além da ampla faixa de medição é o excelente tempo de resposta. Por serem altamente resistentes à vibrações e impactos, podem ser usados especialmente em aplicações hidráulicas e pneumáticas com grande pressão de operação.
A faixa de tensão de 8 a 32 V DC dos transmissores de temperatura, garante que o funcionamento não seja afetado mesmo em caso de altas flutuações na rede elétrica. Para enfrentar as exigências EMC cada vez mais elevadas no setor de rede móvel, os dispositivos contam com uma alta resistência EMC. Os sensores estão disponíveis com diferentes comprimentos de haste, conexões de processo e faixas de medição.

Sensores para máquinas móveis

• Transmissor de temperatura compacto para máquina móveis

ir para o seletor