• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Mais produtos

Mais produtos e acessórios

Sensores magnéticos

Resistente à pressão:
Pressão de operação até 500 bar, pressão de ruptura até 2000 bar
Durável:
Com 10 milhões de ciclos de pressão, o sensor tem a mesma duração de uso do cilindro
Extremamente robusto:
Invólucro e superfície ativa de aço inoxidável com 1 mm de espessura
Pela metade do preço:
A equipagem completa do cilindro com dois sensores ifm custa tanto quanto um sensor similar nesta aplicação.
Curto:
Invólucro com um comprimento de apenas 40 mm para um perfil de cilindro plano
Flexível:
Modelo M12 ou M14, cabo de conexão ou conector M12, PNP ou NPN, normalmente aberto, normalmente fechado ou saída antivalente

Monitorar as posição do pistão de forma confiável

Os dispositivos são baseados em uma tecnologia magnética-indutiva que detecta somente metais ferromagnéticos (por exemplo, aço da haste do pistão) Este princípio de funcionamento também permite um invólucro de aço inoxidável extremamente robusto de 1 mm de espessura na superfície ativa, o que torna os sensores extremamente duráveis e confiáveis.

Sensores magnéticos

Tecnologia de conexão ecolink

Impermeável:
O conceito de vedação inovador oferece o alto grau de proteção IP 67 / IP 68 / IP 69K.
Segura:
A proteção antivibratória com contorno tipo dente de serra assegura que a porca não se solte intencionalmente devido à impactos e vibrações.
Sem ferramentas:
Montar e desmontar facilmente com as mãos
Visível:
Versões em invólucro preto-transparente para uma visibilidade ideal do LED mesmo em ambiente claro
Padronizado:
Tecnologia de conexão conforme a norma M12 EN 61076
 

Conexão segura mesmo em aplicações móveis

Sobrepressão impossível: graças à especial montagem de um batente mecânico fixo, o anel O-Ring é sempre pressionado corretamente, conservando assim sua função de vedação de forma permanente. A proteção antivibratória com contorno tipo dente de serra protege contra fortes impactos e vibrações. O alto grau de proteção IP 67 / IP 68 / IP 69K, a ampla faixa de temperatura de -40...90 °C e os materiais de alta qualidade do dispositivo (aço-inox V4A 316, TPU) garantem uma conexão segura contínua em ambientes adversos, por exemplo no caso de umidade salina, óleo e gordura.

Bem visível: versão em design inovador e invólucro preto transparente pintado garante que mesmo com forte incidência de luz, os LEDs sejam visualizados bem melhor do que nos modelos transparentes claros. Um pré-requisito importante para manter a condição da máquina sempre sob controle e poder reagir rapidamente em caso de falhas

Tecnologia de conexão

RFID

Integrado:
Antena, avaliação e interface CANopen em invólucro compacto M18 ou M30
Insensível:
Ampla faixa de temperatura de -40...85 °C
Homologado:
Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores)
Robusto:
Otimizado para o uso externo com IP 67 ou IP 69K, resistente a choques conforme a EN60068-2-27, resistente a vibração conforme a EN60068-2-64
Compatibilidade:
Protocolo CANopen, otimizado para o uso com controladores ifm ecomatmobile
 

Resolver tarefas de identificação com segurança

O dispositivo compacto e robusto RFID com interfaces CANopen está desenvolvido para tarefas de identificação em máquinas agrícolas, veículos municipais e máquinas de construção. Detecta automaticamente diferentes peças de fixação e representa, com os ajustes determinados, a configuração no controlador. A configuração própria do sistema é facilitada através da identificação automática. Informações sobre o intervalo de manutenção e tempo de funcionamento podem ser geradas e gravadas automaticamente, de modo que o controlador detecte automaticamente quando e quanto tempo dura uma determinada configuração do sistema. Os tempos de parada diminuem e a produtividade aumenta.

Dispositivos compactos RFID