• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Sensores indutivos

Sensores indutivos

Sensores para máquinas móveis

Homologado:
Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores)
Resistente:
Ampla faixa de temperatura operacional
Impermeável:
Alta impermeabilidade para as exigências de condições ambientais adversas
Reistente à radiação:
Alta resistência EMC conforme as normas de veículos automóveis
Flexível:
Ampla faixa de tensão da entrada

Detectar posições sob condições adversas

Ao contrários dos dispositivos para a automação industrial, as exigências aos sensores adequados para o uso móvel são muito maiores Como são instalados em posições expostas, devem atender às exigências especiais. A estrutura do dispositivo é concebida de tal forma a garantir grande resistência à impactos e vibrações. Em conjunto com os conectores da série ecolink EVM, os sensores indutivos da série M são a solução ideal para aplicações móveis. Para que os sensores trabalhem de forma confiável tanto com frio congelante como próximos a motores quentes, eles possuem uma ampla faixa de temperatura de -40...85 °C. Além disso, os dispositivos são insensíveis contra rápidas mudanças de temperatura. A área de tensão de 10 a 60 V DC garante que o funcionamento não seja afetado mesmo em caso de altas flutuações na rede elétrica. Para enfrentar as exigências EMC cada vez mais elevadas das aplicações móveis, os dispositivos contam com uma alta resistência EMC. Os sensores possuem homologação do tipo E1. Com esta certificação por parte do Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores), podem ser usados em veículos, sem que com isso a autorização de operação seja anulada.

Sensores indutivos

• Aplicação em máquinas móveis

ir para o seletor