• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Sensores de pressão

Sensores de pressão

Sensores para máquinas móveis

Compacto:
Transmissor de pressão sem display com saída analógica
Robusto:
Célula de medição de aço inoxidável sem vedante
Resistente à vibrações e impactos
Flexível:
Conector DEUTSCH, AMP ou M12
Resistente à temperatura:
Temperatura do fluido -40…125 °C
Rápido:
Tempo de resposta 2 ms
Específico da aplicação:
Ideal para a utilização em sistemas hidráulicos móveis

Preciso e confiável mesmo sob grande pressão

Os sensores dos modelos PT/PU estão destinados para aplicações móveis e especialmente para aplicações hidráulicas e pneumáticas com alta pressão de operação. Devido à alta resistência a vibrações e impactos, o alto grau de proteção, a ótima resistência EMC e a conformidade E1, os sensores PT/PU são ideais para o uso em máquinas móveis. Os conetores machos dos novos sensores de pressão permitem uma instalação fácil e rápida em máquinas móveis. E além disso, os sensores possuem uma célula de medição de película fina soldada diretamente com a conexão do processo. Esta tecnologia oferece uma alta precisão em um invólucro extremamente compacto com somente 19 mm de face a face a uma ótima relação preço/qualidade.

Sensores para máquinas móveis

• Transmissor com conector DEUTSCH ou AMP

ir para o seletor