• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sistemas para máquinas móveis

Sempre a primeira escolha. Robusto, flexível, confiável.

Máquinas de construção Agricultura e silvicultura Veículos municipais Transporte e logística

Você nunca sabe o que pode acontecer na próxima operação. Mas você pode ter certeza de que as máquinas móveis estão prontas para qualquer desafio: com as soluções de sistema robustas e confiáveis da ifm. Desde o sensor e o cabeamento até o display e o controlador, a ifm oferece componentes de alta qualidade para uso em máquinas móveis de um único fornecedor.
Aconteça o que acontecer. O sistema funciona.

Experimente agora as vantagens e a gama de produtos da ifm!

Qualidade acima da média cria confiabilidade

Todos os dispositivos ifm devem provar sua confiabilidade em testes rigorosos. Os testes de produtos comuns do mercado são reforçados e complementados por testes correspondentes. Os testes de choque térmico e vibração são tão parte disto quanto os testes especiais de vedação, por exemplo, por meio de um jato de água de alta pressão. Estes procedimentos de teste são confirmados, entre outros, pelo grau de proteção IP 69K, que todos os sensores e conectores possuem para o uso móvel. Antes do envio ao cliente, todos os produtos ifm são submetidos a um controle completo.

Somente com o conjunto dessas medidas é que a ifm pode garantir a qualidade e a confiabilidade prometidas ao cliente.

Produzir qualidade

Processos de fabricação altamente automatizados e precisos permitem a produção de produtos sem defeitos com faixas de tolerância mínimas. Controles de qualidade rigorosos assim como uma qualidade constante garantida dos materiais utilizados, são a garantia para produtos que atendem às exigências mais elevadas e rigorosas. Naturalmente que todo o processo de produção possui certificação ISO.

Para não sofrer impactos

Fortes impactos e vibrações fazem parte do dia-a-dia de uma máquina de móvel e, portanto, também parte das influências a que os nossos produtos resistir em um uso móvel. Garantimos a função de nossos componentes com testes de choque e vibração que correspondem aos impactos reais. Invólucros, conexões elétricas, displays; tudo deve resistir até mesmo às condições ambientais mais adversas.

Testado para operação segura

Para ifm, a qualidade é um fator de sucesso decisivo e é controlada em todas as etapas de produção de todos os componentes ecomatmobile. Após a montagem final, cada produto, incluindo entradas, saídas e interfaces, é submetido a um teste de funcionamento final abrangente. O produto só é liberado para o envio depois que for aprovado no teste.

Para clima extremo

Diversas zonas climáticas, uma só exigência: funcionamento perfeito. No nosso laboratório climático são testados, entre outros, o comportamento de comutação dos componentes ecomatmobile quando submetidos à temperaturas extremas. Com irradiação UV direta, asseguramos que a forte luz solar não exerça nenhuma influência sobre os dispositivos. Nossos componentes também têm que suportar extremas oscilações de temperatura e alta umidade.