• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Displays

Displays ecomatmobile

Dispositivos para operar e monitorar

Informativo:
Displays a cores de capacidade gráfica com elementos de operação
Adaptável:
Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
Universal:
Invólucro robusto para a montagem superficial ou embutida
Apropriado para câmera:
Versões com interface para câmeras móveis
Comunicativo:
Interfaces CAN, Ethernet e USB para diversas tarefas de comunicação

ecomatDisplay

Comunicação com as máquinas móveis

Os HMI robustos são displays gráficos programáveis para o monitoramento, programação e comando de máquinas móveis e instalações. Podem ser combinados com um controlador móvel ou serem operados como solução autônoma. Os dados e funções do dispositivo são transmitidos de forma confiável através das interfaces CAN, Ethernet e USB. Algumas versões também possuem um botão de navegação, um potenciômetro com função de pressão, vários botões de função iluminados livremente programáveis ou uma tela tátil. Os dispositivos têm uma grande resistência EMC e possuem homologação do tipo E1. O invólucro de alto grau de proteção permite a montagem e desmontagem em áreas externas e em cabines, por exemplo, máquinas de construção, máquinas agrícolas e veículos municipais.

HMI robusta para aplicações básicas

• Projetado para soluções de máquinas com custo otimizado
• Grau de proteção IP 65, IP 67
• Homologação do tipo E1 pela Autoridade Federal de Transportes Motorizados da Alemanha

HMI robusta para aplicações básicas
HMI robusta com processadores multi-core de 64 bits

• HMI potente e robusta com arquitetura moderna de 64 bits e tela tátil opcional
• Versões de dispositivos com botões de função iluminados RGB com resposta tátil
• Interface USB de alto desempenho para registro de dados e suporte para câmeras analógicas e Ethernet
• Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores)

HMI robusta com processadores multi-core de 64 bits
HMI robusta com processadores single-core de 32 bits

• Dispositivos com botão de função iluminados com resposta tátil e tela tátil opcional
• Interface USB para registro de dados e interface opcional para câmeras analógicas
• Homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt-Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores)

HMI robusta com processadores single-core de 32 bits