• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Den nya mångsidigheten: konduktivitetsmätning i varje rörstorlek

  • Versioner i de vanliga anslutningsstorlekarna G 1/2 och G 1
  • Effektiv CIP-övervakning även i små rör från DN25 och uppåt
  • Enkel installation och driftsättning
  • Förlustfri digital överföring av mätvärden

För CIP-övervakning i varje skala

Med olika processanslutningar i de vanliga storlekarna G 1 och G 1/2 är konduktivitetsgivare från serien LDL2xx den rätta lösningen för noggrann CIP-övervakning i varje rörstorlek från DN25 och uppåt– utan att det krävs dyra rörförlängningar eller -spärrar.

Enkel installation tack vare den kompakta designen

Tack vare den kompakta designen och den inbyggda utvärderingsenheten kan konduktivitetsgivarna placeras flexibelt i rörledningssystemet. Ingen ytterligare hårdvara behövs placeras nedströms i systemet. Kabelsystemets låga komplexitet minskas ytterligare med den standardmässiga M12-anslutningen.

Tillbehör