• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Hydraulik för arbetsmaskiner

Hydraulik för arbetsmaskiner

Givarserie Tryckområde Signal Visualisering Saker att tänka på

PU
0…600 bar Sändare • 0...10 V eller 0,5…4,5 VDC fast analog
• G1/4 eller 9/16 SAE processanslutning
• Elektrisk anslutning DEUTSCH, AMP eller M12

PT
0…600 bar Sändare • 4...20 mA fast analog
• G1/4-processanslutning
• Elektrisk anslutning med ventilkontakt DEUTSCH, AMP, M12 eller DIN