• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Keramisk-kapacitiv mätcell

Den keramisk-kapacitiva mätcellen består av en stomme, två kondensatorlager, ett svetsglas och ett membran.
Kondensatorlagren på stommen och membranet liknar en plattkondensator och fungerar som en mät- och referenskondensator. När tryck appliceras, ändras avståndet mellan membranet och stommen, vilket i sin tur ändrar kapacitansen mellan elektroderna. Denna förändring av kapacitansen utvärderas och bearbetas till en industriell standardsignal.

Egenskaper:

  • Tryckområden från 100 mbar till 600 bar, vakuum till -1 bar
  • Extremt robust med höga tryck och sprängtryck
  • Avdriftsfri funktion > 100 miljoner tryckcykler
  • Hög långtidsstabilitet och repeterbarhet
  • Torr mätcell utan påfyllningsmedium

Fördelar:

  • Keramik åldras eller utmattas inte (långtidsstabilitet)
  • Motståndskraftig mot dynamiska trycktoppar och kavitation
  • Minimal temperaturpåverkan på den keramiska mätcellen
  • Hög kemisk beständighet
  • Räknarelektrod (bas) understödjer membranet vid för högt tryck

Nackdelar:

  • Elastomertätning krävs - endast för gaser under 25 bar
  • Strukturellt komplex installation för mätcellen i givaren, vilket ger ett stort hölje och högre kostnader

Mätcell med trådtöjningsgivare i rostfritt stål

I dessa mätceller, är trådtöjningsgivare i form av resistorer fästa på baksidan av ett membran av rostfritt stål och ansluta som en Wheatstones brygga. Denna kan vara implementerad som ett tjockt lager eller tunn film. När mätcellen trycksätts, deformeras membranet. Detta ändrar utgångssignalen för bryggkretsen proportionellt, vilket i sin tur mäts av elektroniker och konverteras till en standardutgångssignal för industrin.

Egenskaper:

  • Tryckområden från 6 till 600 bar
  • Lämplig för gas upp till 600 bar
  • Hög långtidsstabilitet

Fördelar:

  • Kompakt, nyckelstorlek 19 eller 22 mm
  • Tätningsfri installation, mätcellen svetsas på processanslutningen
  • Högt sprängtryck
  • Lämplig för stora kvantiteter

Nackdelar:

  • Låg överbelastningsmotstånd än keramisk-kapacitiva mätceller
    ⇒ dämpningselement rekommenderas i hög grad för applikationer med dynamiskt tryck och kavitation

Piezoresistiv mätcell

Dessa mätceller använder den piezoresistiva effekten. De beskriver förändringen i det elektriska motståndet för ett material på grund av tryck eller spänning. Ändringen i motståndet registreras av en bryggkrets och konverteras till en standardutgångssignal för industrin. Den piezoresistiva silikonmätcellen är fäst på mönsterkort med en beläggning för mediebeständighet (luftföroreningar, olja, vatten, kylvätska etc.).

Egenskaper:

  • Lämplig för pneumatiska givare
  • Mätning av tryckskillnad möjlig

Fördelar:

  • Låg kostnad
  • Litet givarelement

Nackdelar:

  • Inte beständig mot aggressiva medier utan extra skydd