• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Gas och tryckluft

Tryckgivare för gas och tryckluft

Givarserie Tryckområde Signal Visualisering Saker att tänka på

PQ
-1…10 bar • Sändare
• Brytare
• IO-Link
• Numerisk display
• Statuslysdiod
• Kompakt design för perfekt vakuum/tryckluft
• Tvåfärgsdisplay
• 4…20 mA fast analog

PN
-1…25 bar • Sändare
• Brytare
• IO-Link
• Numerisk display
• Statuslysdiod
• Tvåfärgsdisplay
• 4…20 mA / 0…10 VDC analogt skalbar

PG24
-1…25 bar • Sändare
• Brytare
• Numerisk display
• Statuslysdiod
• Analog/digital display
• 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar

PA
-1…25 bar Sändare • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog

PT/PU
-1…25 bar Sändare • Responstid < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog
• Hög stöt-/vibrationstålighet
• IP67- / IP69K-kapsling
• Ventilkontakt M12eller DIN

PV
-1…25 bar • Brytare
• IO-Link
• Konfigurerbara kopplingspunkter via mjukvara
• IP67- / IP69K-kapsling
• Temperaturövervakning

PK
0…25 bar Brytare Statuslysdioder • Enkel justering av kopplingspunkter via två inställningsringar