- Tryckgivare utifrån applikation
- Hydrauloljor
Tryckgivare för hydrauloljor
Givarserie | Tryckområde | Signal | Visualisering | Saker att tänka på |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Numerisk display • Statuslysdiod |
• Tvåfärgsdisplay • 4…20 mA / 0…10 VDC analogt skalbar |
PG24 |
-1…400 bar | • Sändare • Brytare |
• Numerisk display • Statuslysdiod |
• Analog/digital display • 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar • Utökat mätområde upp till 600 bar |
PA |
-1…600 bar | Sändare | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • IP68- / IP69K-kapsling |
PT/PU |
-1…600 bar | Sändare | – | • Liten profil • Responstid < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • Hög stöt-/-vibrationstålighet • IP67- / IP69K-kapsling • Ventilkontakt M12 eller DIN |
PV |
-1…600 bar | • Brytare • IO-Link |
– | • Liten profil • Konfigurerbara kopplingspunkter via mjukvara • IP67- / IP69K-kapsling • Temperaturövervakning |
PK |
0…400 bar | Brytare | Statuslysdioder | • Enkel justering av kopplingspunkter via två inställningsringar |