• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Tryckgivare utifrån applikation
  2. Sanitära områden

Tryckgivare för hygieniska applikationer

Givarserie Tryckområde Medietemperatur Signal Visualisering Saker att tänka på

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25...125 C • Sändare
• Brytare
• IO-Link
• Numerisk display
• Statuslysdiod
• Vanliga hygieniska kopplingar tillgängliga
• 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar

PI22 / PI23
-1…25 bar -25...200 C • Sändare
• Brytare
• IO-Link
• Numerisk display
• Statuslysdiod
• Integrerad 1,5" och 2” triclamp
• SS-membran med livsmedelsklassad påfyllningsvätska
• Hög beständighet mot termisk chock
• 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar

PG27 / PG28
-1…40 bar -25...125 C • Sändare
• Brytare
• Analog-/digitaldisplay
• 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar

PM15/PM16/PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25...125 C • Sändare
• IO-Link
• 4…20 mA analogt skalbar
• Vridbar ventilation för monteringsflexibilitet
• Enhetstemperatur tillgänglig via IO-Link