- Tryckgivare utifrån applikation
- Vattenbaserade medier
Tryckgivare för vattenbaserade medier
Givarserie | Tryckområde | Signal | Visualisering | Saker att tänka på |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Numerisk display • Statuslysdiod |
• Tvåfärgsdisplay • 4…20 mA / 0…10 VDC analogt skalbar |
PG24 |
-1…400 bar | • Sändare • Brytare |
• Numerisk display • Statuslysdiod |
• Analog/digital display • 4…20 mA / 20…4 mA analogt skalbar • Utökat mätområde upp till 600 bar |
PA |
-1…600 bar | Sändare | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC fast analog • IP68-/IP69K-kapsling |
PS |
0…1 bar |
Sändare | – | • 4…20 mA • IP68-kapsling |