• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Välj tryckgivare utifrån applikation

ifm erbjuder ett stort sortiment av elektroniska tryckgivare som uppfyller kraven vid olika industriella applikationer. Alla enheter har robusta höljen och kräver inte rörliga delar som kolvar eller fjädrar. Givarna är extremt stöt- och vibrationståliga och utsätts inte för slitage och kräver inget underhåll.

Det rätta valet för ditt användningsområde
    Typ av givare Mätområde [bar] Medietemperatur [°C] IO-Link Hydrauliska applikationer Varvsindustrin
(godkända enligt DNV·GL)
Maskinverktyg Vattenbaserade medier Gas/tryckluft Viskösa medier och medier
med suspenderade partiklar
Hydrostatisk nivåmätning
Tryckgivare med display
för industriella applikationer
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Tryckgivare utan display
för industriella applikationer
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT/PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Tryckgivare
för mobila applikationer
PT/PU 0...600 -40...125   +       +    
Tryckgivare med display
för hygieniska applikationer
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Tryckgivare utan display
för hygieniska applikationer
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 C

Tillbehör för ifm tryckgivare