- Ventajas de IO-Link
- Selección de productos
- Convertidores y pantallas IO-Link
- Señales analógicas a IO-Link
Señales analógicas a IO-Link
Digitalización de señales estándar con IO-Link
Con los convertidores DP2200 y DP1222, es posible convertir las señales estándar analógicas de 4...20mA y 0...10V a IO-Link. Instale el convertidor entre el sensor analógico y el maestro IO-Link para la integración de sensores analógicos sin IO-Link en su infraestructura IO-Link.
![Control de una baliza en función del caudal mediante un convertidor de señales analógicas a IO-Link Control de una baliza en función del caudal mediante un convertidor de señales analógicas a IO-Link](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/converter/io-link_converter.png?v=327554848)
Los convertidores no solo son capaces de transmitir la señal analógica a IO-Link, sino que también pueden monitorizarla. Después será posible definir las condiciones de conmutación mediante IO-Link. Por ejemplo, una baliza puede activarse en función del valor del caudal actual.
El DP2200 también puede funcionar sin conexión IO-Link. Los embellecedores naranjas del equipo sirven como botones de introducción de parámetros. La señal analógica también se puede transmitir directamente para el uso de un equipo de visualización local o el procesamiento de esta señal en una instalación existente.