You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Convertidores y pantallas IO-Link
  4. Puerto maestro IO-Link a señal analógica

IO-Link a señales analógicas

Enlace entre maestro, convertidor y válvulas de control/convertidores de frecuencia

Conversión de IO-Link a señales analógicas

¿Necesita disponer de salidas analógicas sobre el terreno? Con los convertidores DP1213 y DP1223, es posible convertir los puertos libres de sus maestros IO-Link en salidas analógicas.

Cada convertidor está provisto de dos salidas analógicas. Estos equipos son adecuados, por ejemplo, para la especificación de los valores de referencia de ciertos actuadores, como los convertidores de frecuencia o las válvulas de control. La conversión puede tener lugar cerca del actuador. Esto permite que la señal se transmita principalmente de forma digital, mostrándose una alta resistencia a las interferencias electromagnéticas.

Preguntas frecuentes sobre el convertidor de IO-Link a señales estándar analógicas