You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Ventajas de IO-Link
  2. Selección de productos
  3. Convertidores y pantallas IO-Link
  4. Separador de datos

Separador de datos IO-Link

Integración del separador de datos IO-Link con el sistema de control, moneo, el maestro y el sensor

Enviar los valores del proceso al sistema de control y al nivel superior de IT

En instalaciones antiguas, las señales de salida analógicas o binarias de los sensores se suelen enviar directamente a las tarjetas de entrada estándar del sistema de control, donde son procesadas. Además, los sensores actuales normalmente están equipados con IO-Link y transmiten no solo el valor del proceso, sino también otros datos relevantes. Sin embargo, estos datos se pierden durante el uso convencional.

Con el separador de datos IO-Link, ahora estos datos también se pueden usar y procesar en un sistema convencional que hasta ahora estaba funcionando en modo SIO. La señal binaria relevante para el sistema de control se sigue transmitiendo a las entradas del controlador en el modo SIO. Además, los valores del proceso y otros datos relevantes de los sensores se capturan a través de IO-Link y se transmiten a un sistema del nivel superior, como moneo. Dependiendo del sensor, también es posible su implementación para señales analógicas mediante un cable en Y. Los sensores también se pueden parametrizar, por ejemplo, con el software moneo y un maestro IO-Link adecuado.

Preguntas frecuentes sobre el separador de datos