You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applications
  3. Engins de chantier

Engins de chantier

Des contrôleurs robustes pour une intelligence automatisée
Automatisez toutes les fonctions de votre véhicule

En apprendre plus

ioControl - le contrôleur compact
Il peut être utilisé comme contrôleur librement programmable pour le traitement de signaux d’entrée rapides

En apprendre plus

Différents formats d’afficheur
La solution pour les exigences particulières des clients - par ex. utilisation comme moniteur pour des caméras de surveillance ou comme terminal d’information pour afficher les notifications d’état de l’engin

En apprendre plus

Caméras d’assistance à l’opérateur
Pour réagir aux obstacles avant que le conducteur ne les voie et ainsi éviter les collisions

En apprendre plus

Utilisation optimisée des flottes avec mobileMaintenance
La base pour la gestion de flotte et la surveillance du parc d’engins

En apprendre plus

Surveillance de pression dans le circuit d’huile
Surveillez la pression dans le circuit d’huile de votre engin au moyen d’un capteur de pression pour engins mobiles

En apprendre plus

Pelleteuse mobile

Soulever, pivoter, tourner et se déplacer – toutes ces tâches sont effectuées de manière fiable sur une pelleteuse mobile par l’ecomatController. Grâce à ses fonctions de sortie flexibles, les vannes hydrauliques peuvent être commandées de manière très précise. La communication avec le moteur diesel via le bus CAN permet de commander la puissance pour chaque tâche de travail, par exemple en augmentant le régime. Pour l’exploitation sans problème de la machine, un dialogue direct entre la machine et l’opérateur est nécessaire. Ce dialogue a lieu via l’ecomatDisplay. Les messages d’erreur du système et tous les paramètres de fonctionnement importants peuvent y être affichés et ajustés.

Plateforme pour l’inspection de ponts

Pour les applications de sécurité sur engins mobiles, ifm offre le puissant ecomatController. Cet appareil est idéal pour des fonctions de commande complexes et exigeantes, par exemple dans le cas d’une plateforme pour l’inspection de ponts. L’ecomatController a été développé selon les normes de sécurité actuelles, le matériel et le logiciel ont été certifiés par le TÜV.

L’ecomatController, en tant que SafetyController, assiste l’opérateur et assure des processus de travail sûrs qui correspondent aux hautes exigences d’une plateforme de travail.

Engins de forage

Vibrations et chocs extrêmes dans un engin de forage – aucun problème pour les composants ecomatmobile. L’indice de protection élevé et un concept mécanique sophistiqué garantissent un fonctionnement fiable en permanence.

Ces systèmes de commande puissants ont été développés spécialement pour une utilisation dans les engins mobiles selon les normes en vigueur et sur la base de nombreuses années d’expérience, pour exécuter des fonctions complexes. Les systèmes de commande sont équipés de 4 interfaces CAN. Celles-ci supportent les principaux protocoles du bus CAN et ses différentes vitesses de transmission pour l’échange transparent de données. En programmant avec CODESYS selon la norme CEI 61131-3, toutes les fonctions de commande peuvent être facilement intégrées dans l’application.

Concasseur de pierres

Vibrations et chocs extrêmes dans un concasseur – aucun problème pour ecomatmobile. L’indice de protection élevé et le concept mécanique sophistiqué garantissent un fonctionnement fiable en permanence. Tout comme pour les contrôleurs, cela est aussi valable pour les modules E/S avec technologie de connexion DEUTSCH ou M12 et pour les afficheurs puissants et robustes. Ces derniers sont utilisés pour la manipulation ainsi que pour l’affichage de messages système.

Stabilisateur de sol

Fonctionnement dans des conditions extrêmes d’utilisation: les modules CAN décentralisés avec technologie de connexion DEUTSCH ou M12 ont un indice de protection élevé et peuvent être montés presque partout. La conséquence: un câblage considérablement réduit. Comme alternative, le SmartController 32 bits peut également être utilisé comme module E/S intelligent pour le prétraitement décentralisé de signaux de capteurs dans des systèmes de contrôle-commande complexes.

La mise en réseau de tous les modules d'entrée / sortie via le bus CAN pour engins mobiles, au tracers du protocole CANopen, garantit une mise en service rapide de l’application. Les interfaces intégrées CANopen permettent une évolution flexible et puissante du système avec des modules supplémentaires d’E/S et de commande.

Finisseuse de route

Dans les engins et systèmes mobiles, la plupart des fonctions sont exécutées par des systèmes hydrauliques. La commande électronique des vannes et des pompes est aujourd’hui devenue un standard dans les machines modernes. Le système ifm ecomatmobile fournit des sorties PWM à courant régulé et des fonctions de régulation optimisées pour les sorties de puissance. Cela permet de réaliser une interface indépendante du fabricant entre l’hydraulique et l’électronique.

MAX VIEW: système anti-collision intelligent

Mine Master: installation de forage dans une mine de cuivre souterraine