You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applications
  3. Véhicules municipaux

Véhicules municipaux

Contrôleurs mobiles certifiés
Utilisables comme commande pour le process machine et en tant que contrôleur de sécurité (SIL 2 / PL d) avec support CANopen Safety

En apprendre plus

ioControl réduit la complexité du câblage
Les raccordements standardisés à vis et à connecteur assurent une connexion sûre et facile des capteurs et des actionneurs

En apprendre plus

Afficheurs à touches de commande intégrées ou à écran tactile en complément
Interface puissante entre l’opérateur de l’engin et le système central de contrôle-commande

En apprendre plus

Caméras d’assistance pour la marche arrière ou pour la surveillance de l’opération de chargement
Davantage de sécurité dans la circulation routière publique

En apprendre plus

Planification efficace des itinéraires avec mobileMaintenance
Planification d’itinéraires et diagnostic du véhicule lors de l’intervention de travail ou au dépôt

En apprendre plus

Passerelle ISOBUS
La méthode la plus facile pour utiliser l'ISOBUS. Pour les systèmes de contrôle-commande d’ifm, il existe des bibliothèques qui intègrent l'ISOBUS dans des applications (déjà existantes) rapidement et de manière fiable.

En savoir plus

Positionnement exact
L’utilisation d’un détecteur inductif embarqué permet de déterminer la position exacte du dispositif de levage

En apprendre plus

Les capteurs et les systèmes de contrôle-commande utilisés sur des véhicules communaux doivent répondre aux exigences les plus élevées: ils sont exposés à des températures extrêmes, à l’humidité, à la poussière, à la souillure et aux vibrations. Un environnement dans lequel les appareils et capteurs pour engins mobiles d’ifm mettent en évidence leurs points forts. Ils ont en effet été développés de manière ciblée pour résister aux conditions d’utilisation les plus sévères. Leur fonctionnement fiable et autorisé dans les applications embarquées, est confirmé par l’homologation E1 de l’office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles. Une sécurité maximale pour l’utilisateur et les autres usagers de la route est ainsi garantie.

Cet aspect est particulièrement important pour les véhicules communaux qui se déplacent dans la circulation publique.

 

Rapport d’application: camions-poubelles

Des véhicules modernes à chargement latéral sont utilisés pour l’élimination des déchets dans un nombre croissant de villes. Le véhicule roule parallèlement au trottoir sur lequel les poubelles ont été préalablement placées. Les poubelles sont ensuite soulevées, vidées puis redéposées automatiquement par un préhenseur latéral. Découvrez dans notre rapport d’application comment les capteurs 3D O3M pour engins mobiles apportent le supplément de sécurité nécessaire aux véhicules d’élimination de déchets et de nettoyage urbain.

Lire ici le rapport complet

 

Balayeuse compacte

Malgré leur forme compacte, les balayeuses se caractérisent par une technologie écologique et une excellente performance de balayage,

notamment grâce à l’emploi des systèmes de contrôle-commande ecomatmobile. Des modules de commande économiques et des unités de dialogue compactes permettent une conception du système adaptée à l’application.

Des capteurs pour des applications embarquées surveillent les fonctions des machines et permettent un fonctionnement sans perturbations. Des détecteurs inductifs signalent ainsi le verrouillage correct de la cuve à déchets. Le niveau dans le réservoir d’eau sanitaire est détecté par un transmetteur de pression.

 

Broyeurs mobiles dans le secteur du recyclage

En ces temps de pénurie de matières premières, les technologies de recyclage deviennent de plus en plus importantes. Déchets de bois, élagage, recyclage de matériaux de construction ou de métaux: le traitement optimal et le tri des matières garantissent une qualité de recyclage élevée.

Lors du broyage, il existe des vibrations et des impacts extrêmes qui ont des effets sur les composants électroniques intégrés. Pour cette raison, les composants ecomatmobile sont testés dans des conditions réalistes. En présence de chaleur, d’eau ou de souillure, les boîtiers protègent l’électronique et résistent même à des exigences extrêmes. Même des perturbations électriques n’influencent pas les modules de commande et donc le fonctionnement des machines.

 

Rapport d’application: Machine de nettoyage de canalisations

Les machines de nettoyage de canalisations sont équipées de deux types de pompe différents: les pompes à gicleur, avec lesquelles les canalisations ou les cuves d’assainissement peuvent être nettoyées, et les pompes à vide avec lesquelles les boues, les eaux usées ou les déchets industriels peuvent être aspirés et pompés dans une cuve sur le véhicule. Notre client danois Bucher fabrique de tels véhicules communaux. Pour une commande simple et fiable, il mise sur les composants ecomatmobile pour engins mobiles. Découvrez comment, en particulier, l’interface homme-machine robuste assiste le conducteur du véhicule.

Lire ici le rapport complet

EMPL: Engins mobiles modernes, fabriqués sur mesure

Bucher: automatisation pour véhicules de nettoyage de canalisations

Emergency One: Des contrôleurs robustes accompagnent les véhicules de pompiers jusqu’au cœur des interventions!

Maschinenfabrik Bumar Koszalin AG: plateformes mobiles pour pompiers et secteur des énergies