You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applications
  3. Machines agricoles et forestières

Machines agricoles et forestières

ecomatController
Un contrôleur puissant pour assurer des fonctions complexes dans les machines agricoles sans chauffeur

En apprendre plus

ioControl - un module robuste pour les équipements agricoles
Ce module de terrain librement programmable avec interfaces CAN permet une communication fiable avec le tracteur agricole

En apprendre plus

Passerelle ISOBUS
La méthode la plus facile pour utiliser l'ISOBUS. Pour les systèmes de contrôle-commande d’ifm, il existe des bibliothèques qui intègrent l'ISOBUS dans des applications (déjà existantes) rapidement et de manière fiable.

En savoir plus

Informations du véhicule sur l’interface homme-machine
Indication des conditions de fonctionnement, diagnostics, état des entrées sorties, surveillance des défauts et notifications système

En apprendre plus

Caméras d’assistance à l’opérateur
Détection intelligente de formes et de contours pour la commande automatique des fonctions de l’engin et des fonctions de travail

En apprendre plus

Surveillance de la flotte d’engins
Gardez à tout moment un œil sur vos engins et leur état de fonctionnement

En apprendre plus

Surveillance de température
Surveillez par exemple la température d’huile de votre engin de manière fiable avec un capteur de température spécialement conçu pour les applications embarquées

En apprendre plus

Lors du travail dans les champs ou en forêt, les machines sont exposées à des conditions environnantes et des influences externes extrêmes. C’est pourquoi ifm propose dans sa gamme ecomatmobile des contrôleurs, interfaces hommes-machine, modules E/S et capteurs robustes pour engins mobiles.

La conception mécanique des contrôleurs et des modules est prévue pour résister à des chocs et des vibrations permanents. Que ce soit dans les champs ou en forêt, les systèmes pour engins mobiles d’ifm relèvent tous les défis.

La moissonneuse automotrice est une usine complète sur roues. L’installation de composants ecomatmobile et de capteurs pour applications embarquées d’ifm est la condition préalable pour un fonctionnement fiable, économique et écologique: la communication entre l’ecomatController et l’interface moteur via le protocole SAE J1939 permet de s’adapter à la situation de fonctionnement et ainsi réduire la consommation de carburant et de protéger l’environnement.

L’utilisation de l’IoT mobile assure la transmission des paramètres de fonctionnement des machines et permet leur maintenance à distance. L’IoT mobile rend possible un accès direct à la machine sans de longues interruptions pour la maintenance.

Grâce à l’utilisation de modules E/S avec interface CAN, des capteurs et actionneurs TOR et analogiques peuvent être raccordés au système de contrôle-commande mobile. L’intégration décentralisée des appareils permet de réduire significativement le câblage. Cela permet une meilleure fiabilité opérationnelle et une utilisation plus facile des machines agricoles et forestières.

 

Rapport d’application: Fertiliseurs – épandeurs de lisier

Avec un épandeur de lisier, il est en particulier possible de fertiliser rapidement et économiquement des champs de grande superficie. Les véhicules sont soit des remorques tractées, soit des machines automotrices qui épandent le lisier sur les champs. Des bras latéraux répartissent le lisier à proximité du sol au moyen de tuyaux de dosage. Par exemple pour positionner correctement les bras et ouvrir et fermer les vannes avec exactitude, notre client Agrometer se fie à une automatisation performante au moyen de modules E/S décentralisés et d’un système de contrôle-commande mobile centralisé.

Découvrez dans le rapport d’application comment notre client améliore ainsi la fiabilité opérationnelle de la machine agricole et en facilite l’utilisation.

Lire ici le rapport complet

 

Retourneur de compost

Les retourneurs de compost sont utilisés dans le compostage pour optimiser l’aération et accélérer le processus de compostage. Ils permettent un mélange homogène des différentes matières du compost et un entassement meuble et optimal des tas de section triangulaire.

La famille ecomatmobile garantit des fonctions de commande optimales. Qu’il s’agisse de la commande de l’entraînement hydraulique ou du fonctionnement correct du retourneur: les bibliothèques logicielles matures et robustes permettent un développement rapide du logiciel selon les besoins de l’application. Programmation de la commande, évaluation des signaux de capteurs, communication J1939 performante pour la commande de moteurs et une conception graphique optimale sur l’afficheur: tous les composants du logiciel s’intègrent parfaitement.

Agrometer: API robuste pour applications de terrain

Capteur 3D à bord d’un tracteur – en avant vers l’agriculture 4.0

GREGOIRE: Grâce à ifm, la moissonneuse est guidée entièrement automatiquement