You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  4. Signaux analogiques vers IO-Link

Signaux analogiques vers IO-Link

Liaison entre le capteur, le convertisseur, le maître, les systèmes de cloud et l’API

Numériser des signaux standards avec IO-Link

Avec les convertisseurs DP2200 et DP1222, vous pouvez convertir vers IO-Link les signaux analogiques industriels usuels 4 à 20mA ou 0 à 10V. Installez le convertisseur entre le capteur analogique et le maître IO-Link pour intégrer des capteurs analogiques sans IO-Link dans votre infrastructure IO-Link.

Commande d’une lampe de signalisation en fonction du débit au moyen d’un convertisseur analogique vers IO-Link

Les convertisseurs ne se contentent pas de transmettre le signal analogique à IO-Link, ils peuvent également le surveiller. Il est alors possible de définir des conditions de commutation au moyen d’IO-Link. Par exemple, une lampe de signalisation peut être activée en fonction de la valeur actuelle du débit.

Le DP2200 peut également être utilisé sans connexion IO-Link. Les capuchons orange sur l’appareil servent de boutons de saisie pour le paramétrage. Il est également possible de faire passer le signal analogique 1:1 pour alimenter un appareil d’affichage local ou pour traiter le signal analogique dans une installation existante.

FAQ sur le convertisseur analogique vers IO-Link