You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  4. Convertisseur de température (RTD)

Le convertisseur de signaux rend les températures lisibles pour IO-Link

Intégration du convertisseur de signaux au capteur, au maître, au système de contrôle-commande et au cloud

PT100 ou PT1000? Digitalisation facile avec le TP.

Le connecteur transmetteur de température est un convertisseur de signaux pour les capteurs de température et les thermomètres à résistance. Les sondes rigides des séries TT et TM et les capteurs à visser et à boulonner de la série TS peuvent être directement raccordées au TP pour surveiller la température de liquides et de gaz dans des récipients, des réservoirs et des conduites.

L’utilisation du TP permet de supprimer le câblage, ce qui réduit considérablement les exigences de montage par rapport aux transmetteurs en tête de sonde ou aux transmetteurs sur rail DIN habituels. S’y ajoute le fait que les sources d’erreur lors du montage, comme le mauvais raccordement d’un capteur de température via des serre-câbles, sont évitées grâce à l’utilisation de connecteurs M12 standard. Grâce à son boîtier compact, le TP peut être installé sans problème dans des espaces restreints.

Le capteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple avec le logiciel moneo. De plus, moneo permet de visualiser, d’évaluer et d’archiver les paramétrages.

FAQ sur le transmetteur de température