You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  4. Module relais

Modules relais pour utilisation sur le terrain

Schéma de branchement de module relais

Commutation 24VAC ou 32VDC sans détour

Grâce à une protection IP élevée et à la technologie de connexion M12, de plus en plus de composants pour l’automatisation sont adaptés à une utilisation sur le terrain. En règle générale, ils disposent de sorties semi-conducteurs de niveau 24 V et de courants de commutation maximaux compris entre 20 et 300 mA. Si d’autres tensions, des courants de commutation plus élevés ou une isolation galvanique sont nécessaires, les relais sont une solution pertinente – pour laquelle, jusqu’à présent, une installation dans une armoire électrique était nécessaire. Avec les nouveaux modules relais d’ifm, des relais adaptés au terrain sont maintenant disponibles et peuvent être connectés facilement et de manière fiable grâce à la technologie de connexion M12 habituelle sur le terrain.

FAQ sur le module relais