You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits
  3. Convertisseurs et afficheurs IO-Link
  4. Port maître IO-Link vers signal analogique

IO-Link vers signaux analogiques

Liaison entre le maître, le convertisseur et des vannes de régulation / des variateurs de fréquence

Conversion d’IO-Link en signaux analogiques

Vous avez besoin de sorties analogiques sur le terrain? Les convertisseurs DP1213 et DP1223 vous permettent de convertir les ports maîtres libres de vos maîtres IO-Link en sorties analogiques.

Sur chaque convertisseur, vous disposez de deux sorties analogiques. Elles conviennent par exemple à la définition de valeurs de consigne pour des actionneurs tels que des variateurs de fréquence ou des vannes de régulation. La conversion peut se faire à proximité de l’actionneur. Ainsi, la transmission des signaux se fait en grande partie de manière numérique avec une grande résistance aux interférences CEM.

FAQ – Convertisseur IO-Link vers signal analogique standard