- ecomatmobile
- Druksensoren
Druksensoren

Sensoren voor mobiele machines
Compact: Druktransmitters zonder display met analoge uitgang |
Robuust: Afdichtingsloze meetcel van roestvast staal Trillings- en schokvast |
Flexibel: Deutsch-, AMP- of M12-stekker |
Temperatuurbestendig: -40…125 °C mediumtemperatuur |
Snel: reactietijd 2 ms |
Applicatiespecifiek: ideaal voor gebruik in de mobiele hydraulica |
Nauwkeurig en betrouwbaar ook onder de hoogste druk
De sensoren van de bouwvorm PT/PU zijn bedoeld voor mobiele toepassing en speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met hoge bedrijfsdruk. Door de hoge trillings- en schokbestendigheid, de hoge beschermingsgraad, de zeer goede EMC-bestendigheid en de E1-conformiteit ondersteunen de bouwvormen PT/PU vooral het gebruik in mobiele machines. De stekkers van de nieuwe druksensoren maken een snelle en eenvoudige installatie in mobiele machines mogelijk. Bovendien hebben de sensoren een direct aan de procesaansluiting gelaste dunne-filmmeetcel. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm bij een kostengeoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding.

Sensoren voor mobiele machines | ||
---|---|---|
• Druktransmitters met DEUTSCH- of AMP-stekker |
naar de selector |