- ecomatmobile
- Besturingen
ecomatmobile-besturingen

Compact en flexibel
Krachtig: 32-bits controller, groot werkgeheugen en CAN-connectiviteit |
Robuust: bestand tegen trillingen, vocht en extreme omgevingstemperaturen |
Veilig: varianten voor het gebruik in veiligheidsgerichte applicaties |
Eenvoudig: gestandaardiseerde programmering volgens IEC-61131-3 met behulp van CODESYS |
Flexibel: configureerbare I/O-poorten: digitaal, analoog, PWM |
ecomatController
Krachtige, mobiele besturingen voor veelzijdige taken
Krachtige 32-bits microcontrollers zorgen voor zeer korte cyclustijden. Het grote programmageheugen maakt het uitvoeren van uitgebreide applicatieprogramma's mogelijk. Een tweede geïntegreerde microcontroller bewaakt belangrijke systeemfuncties. Naast digitale in- en uitgangen beschikt de besturing ook over analoge poorten. Tevens kunnen ingangen voor snelle signalen tot 30 kHz worden gebruikt. Alle in- en uitgangen zijn beschermd tegen storingen en overbelasting. Netvoedingen met een breed spanningsbereik kunnen worden toegepast in elektrische installaties van 12 V en 24 V.
Gateway-functies
Bijna alle controllers beschikken over meerdere CAN-interfaces. Via deze interfaces worden met behulp van het CANopen-protocol gegevens verzonden, bijvoorbeeld naar de decentrale in-/uitvoermodule of naar een communicatieapparaat. Controllers met meer dan een CAN-interface zijn tevens bruikbaar als gateway. Daarmee kunnen bijvoorbeeld besturings- en diagnosegegevens van dieselmotoren met SAE J1939-protocol direct worden verwerkt.
Programmeerbaar volgens IEC 61131-3
Dankzij de programmering via CODESYS volgens IEC 61131-3 beschikt de gebruiker over een overzichtelijke en eenvoudige programmering. Voor de speciale hardwarefuncties (bijv. gateway SAE-J1939/CANopen) zijn functiebibliotheken beschikbaar.

Mobiele besturingen | ||
---|---|---|
• Krachtige interface voor een breed scala aan communicatietaken |
Besturingen voor gebruik in cabines en controlekasten | |
• Krachtige interface voor een breed scala aan communicatietaken |
Besturingen met hoge beschermingsvereisten |