You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Temperatuursensoren

Temperatuursensoren

Sensoren voor mobiele machines

Passend:
temperatuurtransmitter met stroom- en spanningsuitgang of PT1000
Veelzijdig:
keuze uit de stekkervarianten M12, DEUTSCH en AMP
Zuinig:
bedrijfsspanning vanaf 8 V
Robuust:
hoge drukvastheid tot 400 bar
Eenvoudig:
plug-en-play en vooringestelde meetbereiken
Flexibel:
verschillende procesaansluitingen en inbouwlengten

Temperaturen in hydraulica en pneumatica onder controle

De compacte temperatuurtransmitters van de bouwvormen TA/TU/TM zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in mobiele machines. De sensoren hebben een hoge nauwkeurigheid dankzij de interne kalibratie van het PT-element en de elektronica. Naast het brede meetbereik is de reactietijd met name uitstekend. Door de hoge trillings- en schokbestendigheid kunnen ze speciaal voor hydraulische en pneumatische toepassingen met een hoge bedrijfsdruk worden ingezet.
Een spanningsbereik bij de temperatuurtransmitters van 8 tot 32 V DC zorgt ervoor dat ook bij grote schommelingen in de elektrische installatie de werking niet beïnvloed wordt. Om aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid. De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken.

Sensoren voor mobiele machines

• Compacte temperatuurtransmitter voor mobiele machines

naar de selector