- ecomatmobile
- Inductieve sensoren
Inductieve sensoren
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-inductive-01.jpg?v=-217342668)
Sensoren voor mobiele machines
Goedgekeurd: E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt) |
Belastbaar: groot bedrijfstemperatuurbereik |
Dicht: hoge dichtheid voor de eisen van ruwe omgevingsvoorwaarden |
Stralingsveilig: hoge EMC-bestendigheid conform voertuignormen |
Flexibel: groot ingangsspanningsbereik |
Posities detecteren onder ruwe omstandigheden
In tegenstelling tot de apparaten voor de industriële automatisering worden aanzienlijk hogere eisen gesteld aan sensoren voor mobiele toepassingen. Juist omdat ze op onbeschermde posities worden gemonteerd, moeten ze voldoen aan de bijzondere eisen. De constructie van de apparaten is dusdanig ontworpen, dat de hoogste mate van schok- en trillingsbestendigheid geboden wordt. Samen met de connectoren van de ecolink - EVM-serie vormen de inductieve sensoren van de M-serie de ideale combinatie voor het mobiele segment. De sensoren hebben een breed temperatuurbereik van -40 ... 85 ° C, zodat ze zowel in vrieskou als naast hete motoren betrouwbaar werken. Bovendien zijn de apparaten ongevoelig voor snelle temperatuurwisselingen. Een spanningsbereik van 10 tot 60 V bij de mobiele sensoren zorgt ervoor dat ook bij hoge schommelingen in de elektrische installatie de werkwijze niet beïnvloed wordt. Om ook aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid. De sensoren beschikken over de E1-typegoedkeuring. Met deze goedkeuring van de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt) mogen ze in motorvoertuigen worden gebruikt, zonder dat daardoor hun typegoedkeuring komt te vervallen.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/3dbfdedbc87ce5498d698c64aa7ab847/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-06.png)
Inductieve sensoren | ||
---|---|---|
• Gebruik in mobiele machines |
naar de selector |