- ecomatmobile
- Overige producten
Overige producten en toebehoren
Magneetsensoren
Drukvast: Bedrijfsdruk tot 500 bar, barstdruk tot 2000 bar |
Lange levensduur: Met 10 miljoen drukcycli gaat de sensor een cilinderleven lang mee. |
Extreem robuust: behuizing en actief vlak van 1 mm dik roestvast staal |
Halve prijs: de complete cilinderuitrusting met twee ifm-sensoren kost evenveel als een vergelijkbare sensor in deze applicatie. |
Kort: behuizingslengte van slechts 40 mm voor een vlak cilinderprofiel |
Flexibel: bouwvorm M12 of M14, aansluitkabel of M12-stekker, PNP of NPN, maakcontact, verbreekcontact of antivalente uitgang |
Zuigerposities op betrouwbare wijze bewaken
De apparaten zijn gebaseerd op een magneet-inductieve technologie die uitsluitend ferromagnetische metalen (bijv. staal van de zuigerstang) herkent. Dankzij dit werkingsprincipe is een extreem robuuste, 1 mm dikke RVS-behuizing bij het actieve vlak mogelijk, wat de sensoren een extreem lange levensduur en betrouwbaarheid verleent.
Aansluittechniek ecolink
Dicht: Het innovatieve afdichtingsconcept biedt de hoge beschermingsgraad IP 67 / IP 68 / IP 69K. |
Vast is vast: de trilbeveiliging met zaagtandcontour voorkomt het losdraaien van de moer bij schokken of trillingen. |
Zonder gereedschap: montage en demontage gewoon met de hand |
Zichtbaar: uitvoeringen in zwart-transparante behuizing voor optimale zichtbaarheid van de LED, ook in een verlichte omgeving |
Gestandaardiseerd: de aansluittechniek voldoet aan de M12-norm EN 61076 |
Op betrouwbare wijze verbonden, ook op mobiel gebied
Te hard indrukken onmogelijk: door de speciale inbouw van een mechanische en robuuste aanslag wordt de O-ring altijd correct ingedrukt en behoudt daardoor ook op de lange termijn zijn afdichtfunctie. De trilbeveiliging met zaagtandcontour beschermt tegen zware schokken en trillingen. De hoge beschermingsgraad IP 67 / IP 68 / IP 69K, het brede temperatuurbereik van -40...90 °C en hoogwaardige behuizingsmaterialen (V4A, TPU) staan in ruwe omgevingen borg voor een duurzaam betrouwbare verbinding, bijvoorbeeld bij pekelwater, olie en vet.
Goed zichtbaar: uitvoeringen in een nieuw ontwerp en zwart-transparant gekleurde behuizing zorgen ervoor dat ook bij krachtigere lichtinstraling de LED's aanzienlijk beter te herkennen zijn dan bij helder-transparante uitvoeringen. Een belangrijke voorwaarde om de status van de machine altijd in het oog te hebben en bij storingen snel te kunnen handelen.
RFID
Geïntegreerd: Antenne, verwerking, en CANopen-interface in een compacte M18- of M30-behuizing |
Ongevoelig: vergroot temperatuurbereik van -40...85 °C |
Goedgekeurd: E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt) |
Robuust: geoptimaliseerd voor de toepassing buiten met IP 67 en IP 69K, schokbestendig volgens EN60068-2-27, trillingsbestendig volgens EN60068-2-64 |
Compatibel: CANopen-protocol, geoptimaliseerd voor toepassing met ifm-ecomatmobile-besturingen |
Identificatietaken betrouwbaar oplossen
Het robuuste, compacte RFID-apparaat met CANopen-interface is voor identificatietaken bij landbouwmachines, gemeentevoertuigen en bouwmachines ontwikkeld. Het herkent automatisch verschillende aanbouwdelen en stelt de configuratie in de besturing samen met de bijbehorende instellingen. Het maken van eigen systeem-setups wordt door de automatische identificatie vergemakkelijkt. Informatie over onderhoudsintervallen en looptijden kunnen automatisch worden gegenereerd en opgeslagen omdat de besturing automatisch herkent wanneer en hoe lang een bepaalde machinesetup wordt gebruikt. Stilstandstijden worden geminimaliseerd, de productiviteit verhoogd.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-graphic-01.jpg?v=-1064733772)