You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. I/O-modules

I/O-modules

Robuuste I/O-modules voor gebruik in het veld en in de schakelkast

Aanpasbaar:
parametreerbare in-/uitgangsfuncties
Praktisch:
directe aansluiting van hydraulische ventielen of joysticks
Naar keuze:
module met M12-connectors of centrale stekkers
Communicatief:
CAN-interfaces voor velerlei communicatietaken
Goedgekeurd:
E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt)

ioControl - robuuste I/O-module met geïntegreerde besturing

Aansluitvoorbeeld

De decentrale verbinding met de besturing

De decentrale I/O-modules verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren met de mobiele besturing. Ze dienen voor de decentrale verwerking van sensorsignalen en voor de aansturing van actuatoren en kleppen, bijv. proportionele kleppen. Het versturen van de gegevens en de parametrering van de apparaatfunctie gebeurt op betrouwbare wijze via een CAN-interface. De modules zijn bijzonder geschikt voor gebruik in mobiele machines, bijvoorbeeld in bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen. Het ifm-productassortiment omvat modules met digitale, analoge en frequentie-ingangen, gecombineerd met digitale of PWM-uitgangen.

Modules voor gebruik in het veld beschikken over een hoge beschermingsgraad en zijn schok- en trillingsbestendig. De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. Modules voor de inbouw in de bestuurderscabine, bedieningsconsole of bedieningsbehuizing dienen voor het aansluiten van bedienings- en weergave-elementen bij de CAN-bus.

Modules voor gebruik in schakelkasten

• In- en uitgangen voor digitale en analoge signalen
• Voor gebruik in cockpit- of bedieningsconsolebesturingen

CabinetController
Modules voor gebruik in het veld met centrale stekker

• I/O-module in een robuuste metalen behuizing met beschermingsgraad IP 67

I/O-module
Modules voor gebruik in het veld met M12- of DEUTSCH-stekker

Te gebruiken als zelfstandige, via CODESYS vrij programmeerbare kleine besturing
• Display- en toetsenbordinterface voor parametrering
• Parametreerbare in- / uitgangsfunctie
• Twee CAN-interfaces met CANopen- en J1939-protocol

ioControl