You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Displays

ecomatmobile-displays

Apparaten voor het bedienen en bewaken

Informatief:
grafische kleurendisplays met bedieningselementen
Aanpasbaar:
vrij programmeerbaar met CODESYS volgens IEC 61131-3
Universeel:
robuuste behuizing voor de op- of inbouwmontage
Geschikt voor camera's:
variant met interface voor camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen
Communicatief:
CAN-, Ethernet- en USB-interfaces voor veelzijdige communicatietaken

ecomatDisplay

Gegevensuitwisseling met de werkmachine

Bij de robuust MMI gaat het om programmeerbare, grafische displays voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele machines en installaties. Ze kunnen in combinatie met een mobiele besturing of als stand-alone-oplossing worden gebruikt. Via de CAN-, ethernet- en USB-interfaces worden de gegevens en apparaatfuncties op betrouwbare wijze overgedragen. Een aantal varianten is tevens uitgerust met een vierstandenschakelaar, een potentiometer met drukfunctie, talrijke vrij programmeerbare, verlichte functietoetsen of een aanraakscherm. De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. De behuizing met hoge beschermingsgraad maakt de in- of opbouwmontage aan de buitenzijde of in de cabine mogelijk van bijvoorbeeld bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen.

Robuuste MMI voor basistoepassingen

• Ontworpen voor machineoplossingen tegen optimale kosten
• Beschermingsgraad IP 65, IP 67
• E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt)

Robuuste MMI voor basistoepassingen
Robuuste MMI met 64-bits multicore-processoren

• Krachtige, robuuste MMI met moderne 64-bits architectuur en optimaal aanraakscherm
• Apparaatvarianten met RGB-verlichte functietoetsen met voelbare feedback
• Krachtige USB-interface voor datalogging en ondersteuning van analoge en ethernetcamera's
• E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt)

Robuuste MMI met 64-bits multicore-processoren
Robuuste MMI met 32-bits singlecore-processoren

• Apparaten met verlichte functietoetsen met voelbare feedback en een optimaal aanraakscherm
• USB-interface voor datalogging en optionele interface voor analoge camera's
• E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt)

Robuuste MMI met 32-bits singlecore-processoren