- Mobilità elettrica
- Cella della batteria | Assemblaggio cella
Digitalizzare i processi di assemblaggio della cella, aumentare la disponibilità e migliorare l'efficienza
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-lithiumbattery-2240x1260-16by9.jpg?v=-1645012788)
Nell'assemblaggio della cella, i componenti fabbricati dalla produzione degli elettrodi e i componenti aggiuntivi vengono ulteriormente lavorati e assemblati in una cella. Per ottenere la massima capacità e durata delle celle, queste sono soggette a standard di qualità molto elevati.
Che si tratti di sensori di processo affidabili e resistenti per il controllo dei processi e la garanzia della qualità o dei sistemi 2D e 3D per il controllo della qualità, ifm offre hardware precisi e affidabili per l'automazione dei processi. Con le giuste soluzioni software e l'esperienza nella preparazione dei dati, è possibile digitalizzare la produzione e quindi aumentare la produttività e la disponibilità degli impianti.
I tuoi vantaggi con l'automazione digitalizzata
IO-Link riduce il cablaggio dell’80%. | |
Monitoraggio semplice dello stato in loco e tramite manutenzione da remoto. | |
Trasmissione diretta digitale dei dati al sistema di controllo e al livello IT grazie a interfaccia Ethernet/IP. |