- Mobilità elettrica
- Cella della batteria | Formatura e invecchiamento
Migliorare la formatura e l'invecchiamento nella produzione delle batterie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-formation-2240x1260-16by9.jpg?v=-1644958731)
La formatura e l'invecchiamento sono la fase finale della produzione di una cella di batteria. Durante il processo, le celle precedentemente prodotte vengono caricate e scaricate elettricamente per la prima volta. Durante questo processo, le caratteristiche importanti delle prestazioni vengono influenzate in modo significativo.
Ripara le tue macchine in modo più rapido della formatura di una cella di batteria e ottimizza la disponibilità dei tuoi impianti. ifm ti supporta nella digitalizzazione dei processi produttivi con soluzioni hardware e software adeguate.
I tuoi vantaggi con l'automazione digitalizzata
Tempo di installazione ridotto fino al 60%. | |
Configurazione e lettura dei valori dei sensori. In loco e da remoto. | |
Rilevamento tempestivo della necessità di una manutenzione grazie all’analisi continua dei dati. |