- Mobilità elettrica
- Pacco batteria | Assemblaggio pacco
Produrre rapidamente e con la massima qualità fino al pacco batteria finito
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-packassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524625527)
Il pacco batteria funge da accumulatore di energia di un veicolo elettrico e ibrido ed è composto da diversi moduli di batteria collegati in serie.
L'inserimento dei moduli delle celle è la prima fase di assemblaggio di un pacco batteria. I moduli precedentemente prodotti vengono inseriti nel corpo della batteria con l'aiuto di un robot.
Affidati a un partner forte e affidabile come ifm per la scelta dei componenti di automazione e del software. Ti supporteremo nella digitalizzazione dei tuoi processi produttivi con soluzioni hardware e software adeguate.
I tuoi vantaggi con l'automazione digitalizzata
Tempo di installazione ridotto fino al 60%. | |
Configurazione e lettura dei valori dei sensori. In loco e da remoto. | |
Rilevamento tempestivo della necessità di una manutenzione grazie all’analisi continua dei dati. |