• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Mobilità elettrica
  2. Modulo batteria | Assemblaggio modulo

Progettare il processo di produzione dalla cella di batteria al modulo batteria in modo sicuro ed efficiente

Il modulo batteria è costituito da diverse celle di batteria singole che forniscono l'energia per l'azionamento elettrico.

La preparazione delle celle di batteria è la prima fase della produzione dei moduli. Dopo aver isolato e fissato le celle, queste vengono trasportate alla fase successiva: l'impilamento.

ifm offre l'hardware e il software adatti al tuo processo produttivo.
Ti aiutiamo ad aumentare l'efficienza dell'impianto e a ridurre i costi di produzione.

 

I tuoi vantaggi con l'automazione digitalizzata

Tempo di installazione ridotto fino al 60%.
Configurazione e lettura dei valori dei sensori. In loco e da remoto.
Rilevamento tempestivo della necessità di una manutenzione grazie all’analisi continua dei dati.

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.