• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Jeden senzor podporující IO-Link pro měření dvou hodnot

Hlídání hladiny a teploty vody/médií na bázi oleje pomocí jednoho kabelu díky IO-Link

  • Hlídání hladiny a teploty vody/médií na bázi oleje
  • Integrovaná ochrana přeplnění
  • Výstup pro hladinu nebo teplotu
  • 4 x spínací výstupy nebo 1 x analogový a 1 x spínací výstup
  • Dostupný se třemi délkami tyčí (264 mm, 472 mm a 728 mm)

Jeden senzor, dvě měřené hodnoty
Typická oblast použití: hydraulické agregáty a obráběcí stroje Výhody senzoru: kombinované monitorování hladiny a teploty pomocí jednoho přístroje snižuje počet senzorů, míst pro montáž, zjednodušuje skladování a složitost montáže.

Výhody IO-Link
IO-Link pomocí jediného kabelu přenáší oba parametry (hladina, teplota) v podobě digitálních procesních hodnot. To znamená, že na kontroleru je potřeba pouze jeden vstupní port. Jednoduché nastavení parametrů přes IO-Link šetří čas.

Jednoduchá montáž
Variabilní délka zabudování pro flexibilní montáž.