- Teknisk support
- Kalibreringsservice
- Hvilke kalibreringer tilbyder ifm?
Hvilke kalibreringer tilbyder ifm?
ifm’s kalibreringslaboratorium tilbyder ISO-, A2LA- og DAkkS-kalibreringer. Nykøbte sensorer kan kalibreres direkte, når du bestiller dem. Tilføj blot den pågældende ordrekode til indkøbskurven – se Tryk, Temperatur, Flow eller Analytiske sensorer. Det turde være overflødigt at anføre, at ifm også tilbyder rekalibreringer for sensorer, der allerede er i brug.
Næsten alle sensorer bliver med tiden udsat for stress. Uden regelmæssige rekalibreringer kan disse påvirkninger hverken blive bemærket eller kompenseres for. Som en konsekvens deraf er en konstant kvalitetssikring ikke længere mulig.
For at undgå sådanne fejlagtige målinger skal sensorer kontrolleres med regelmæssige mellemrum for at sikre, at de specificerede tolerancer for den mængde, der skal måles, bliver overholdt.
International Organization of Legal Metrology (OIML) anbefaler at specificere kalibreringsintervallet på grundlag af følgende parametre:
Instrumentets egenskaber | Driftsbetingelser (tendens til slitage og drift) | ||
Instrumentproducentens anbefaling | Erfaring med lignende instrumenter (individuel eller gruppekalibrering) | ||
Erfaring fra tidligere kalibreringer | Krav fra kunder, myndigheder og standarder | ||
Den resulterede skades omfang på grund af manglende udstyr |
Omgivelsernes indflydelse (temperatur, fugt, vibration) | ||
Levetid | Usikkerhed i målingen |
Grøn = Første valg af kalibreringsintervaller, blå = Metoder til revidering af kalibreringsintervaller |
Vi anbefaler at udføre en rekalibrering hver 12. måned. Når der opstår kritiske kontrolpunkter (CCP), er det måske nødvendigt at reducere kalibreringsintervallet.
Rekalibreringer er kun mulige, hvis enheden returneres i ren tilstand uden påsatte tilpasninger (tilstand ved levering). Enheder, der returneres til rekalibrering, skal vedlægges en udfyldt dekontamineringserklæring.