You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringsservice
  3. Tryksensorer

Kalibrering af tryksensorer

ISO-kalibrering tryk

Den komparative måling kan være baseret på to forskellige metoder - brug af en trykreferenceenhed eller brug af trykkompensatorer med høj præcision med kendte vægtlodder.

Trykregulatorer er præcisionstrykregulatorer med indbygget elektrisk trykgenerator. De er normalt udstyret med en berøringsfølsom skærm og giver dermed mulighed for intuitiv betjening. Kontrolprocessen startes ved at indstille en specifik målværdi eller ved at vælge forprogrammerede trin. Værdien fra testobjektet kan derefter sammenlignes med referencemålværdien og dokumenteres. Trykregulatorer giver dermed mulighed for, at det ønskede trykmålingsresultat kan tilgås på en nøjagtig og automatisk måde.

Dødvægtstestere kan derimod anvendes til at implementere specifikke tryk ved at påføre en defineret kraft på en stempelcylinder med en kendt diameter. I praksis placeres kendte vægtlodder på stemplet for at gøre dette. Resultatet er et referencetryk, der kan aflæses direkte ved målepunktet.

Kalibrering udføres på grundlag af 6 målepunkter i trin på 20 % af måleområdets slutværdi, i måleområder på -1...1bar, -1…10 bar og 0...700 bar. Kalibreringen udføres som standard med fabriksindstillinger ved hjælp af det analoge output (strøm) eller, alternativt, visuelt ved hjælp af enhedens display eller det analoge output (spænding).

DAkkS-kalibrering tryk

Den komparative måling for tryksensorer udføres med dødvægtstestere med høj præcision ved hjælp kendte vægtlodder. De placeres på en stempelcylinder med en kendt diameter og påfører en defineret kraft. Resultatet er et referencetryk, der kan aflæses direkte ved målepunktet.

Iht. sekvens B i kalibreringsproceduren tilgås 11 målepunkter efter den nødvendige præinstallation i en op-cyklus, derefter i en ned-cyklus og derefter i en op-cyklus igen. Kalibreringen udføres som standard med fabriksindstillinger ved hjælp af det analoge output (strøm) eller, alternativt, visuelt ved hjælp af enhedens display eller det analoge output (spænding).