ISO-kalibrering flow (vand)
Referencemålingen af flowsensorer til måling af væsker udføres med en referenceenhed.
Under referencemålingen strømmer mediet gennem måleinstrumentet, der skal kalibreres, og en anden referenceenhed, der er blevet kalibreret på forhånd. Der anvendes ofte reference-Coriolis-flowmålere, fordi deres måleprincip giver dem mulighed for at måle en temperatur- og tryk-uafhængig massestrøm, der resulterer i, at de har en meget stor nøjagtighed.
Kalibreringen udføres på grundlag af 3 eller 4 målepunkter, der er fordelt over flowområdet. Kalibreringspunkterne er normalt på 10 %, 25 %, 50 % og 100 % af det tilhørende måleområde. Kalibreringer af vandflowsensorer ender som regel på en værdi på 600 l/min. Dette skal der tages højde for, især for enheder med større måleområder. Kalibreringen udføres som standard med fabriksindstillinger ved hjælp af det analoge output (strøm) eller, alternativt, visuelt ved hjælp af enhedens display eller det analoge output (spænding).